Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
メモリ容量1 MBit
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128K x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25V10-DGTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1Mビット不揮発F-RAM、128K×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™バス即時書き込み
- SPIインターフェース最大40 MHz
- 低消費電力:1 MHz時0.3 mA、スリープ5 μA
- 広VDD:2.0 V~3.6 V
- 工業温度:–40°C~+85°C
- ハード/ソフト書き込み保護
- デバイス・一意シリアル番号選択
- シリアルフラッシュ/EEPROM代替
- 高信頼性強誘電体プロセス
利点
- 頻繁・高速書き込みに信頼保存
- 書き込み遅延ゼロで高速化
- フラッシュ/EEPROM超える耐久性
- 151年保持で長期データ安全
- 低消費で電池・システム長寿命
- SPI 40 MHzで高速データ転送
- 標準SPIコントローラと容易統合
- 書き込み保護で誤消去防止
- 一意IDで安全認証対応
- 置換で設計移行が容易
- 過酷な工業環境で動作
- 高信頼で保守コスト低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.