Currently planned availability until at least2033
-
Frequency33 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25V02A-DGQTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.