Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量128 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)16Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25V01A-GTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 128 Kbit不揮発F-RAM、16K×8構成
- 100兆回の読書/書込耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書込
- 最大40 MHz SPIバス
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト書込保護
- 2.5 mA動作、150 μA待機、8 μAスリープ
- 低電圧2.0 V~3.6 V
- 工業温度–40°C~+85°C
- 一意のデバイスID
- バス速度で高速読書/書込
利点
- 頻繁な信頼性データ記録
- 即時書込でデータ損失防止
- EEPROM/フラッシュ置換で設計容易
- 動作・待機時の消費電力低減
- 低電圧でバッテリ駆動に最適
- 工業環境で高信頼動作
- 多重書込保護でデータ安全
- 高速SPIでシステム性能向上
- フラッシュ等の摩耗問題なし
- 一意IDで機器管理容易
- 書込遅延なしでリアルタイム対応
- 長期保持で保守負担軽減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.