Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)0.5Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25L04B-DG | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) | |
| 梱包サイズ | 1620 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) |
| 梱包サイズ | 1620 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Kbit F-RAM、512×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™バス速度書込
- 最大20 MHzのSPI対応
- ハード/ソフト書込保護
- 1 MHz時200 μA動作電流
- 3 μA標準スタンバイ電流
- VDD2.7 V~3.6 V動作
- –40°C~+85°C動作温度
- EEPROM/フラッシュ互換
- SPIモード0・3対応
利点
- 信頼性の高い不揮発性保存
- 頻繁なデータ記録に最適
- 電源断でも長期データ保持
- 書込遅延なし高速動作
- SPIマイコンと容易に統合
- 誤書込からデータ保護
- 動作時の消費電力を抑制
- スタンバイで電池長持ち
- 3 V系回路に対応
- 過酷な環境下でも安定
- 既存設計を簡単アップグレード
- 多様なSPI構成に柔軟対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.