Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24C16B-G | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2910 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2910 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16-Kbit F-RAM(2K × 8構成)
- 100兆回の読書き耐久
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- 動作電流100 μA(100 kHz)
- 待機電流4 μA(標準)
- VDD範囲4.5 V~5.5 V
- 工業温度–40°C~+85°C
- 書き込み保護ピン搭載
- ESD耐性2 kV(HBM)、500 V(CDM)
- ラッチアップ電流>140 mA
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 書き込み遅延ゼロでリアルタイム
- 100年以上の信頼性
- I2C EEPROMと互換
- 低消費電力で動作
- 待機時の電力消費を抑制
- 過酷な環境でも動作
- 誤書きからデータ保護
- 高ESD/ラッチアップ耐性
- 100/400 kHz I2C対応
- 書き込み後のポーリング不要
- 長寿命用途に最適
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.