インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM22LD16-55-BGTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (001-91158) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (001-91158) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4Mビット不揮発F-RAM、256K×16構成
- 100兆回の高耐久リード/ライト
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™で即時書き込み
- ページモード25nsサイクル
- SRAM互換、標準ピン配置
- 55nsアクセス、110nsサイクル
- ソフトウェア分割書き込み保護
- 動作電流8mA、待機90μA
- 低電圧動作:VDD=2.7-3.6 V
- 低電圧モニタでデータ保護
- モノリシック信頼性、電池不要
利点
- データ即時不揮発化
- 頻繁な書き込みも長寿命
- 100年以上データ保持
- 電池交換・保守不要
- 標準SRAMと置換可能
- 高速アクセスで性能向上
- ページモードで効率転送
- 分割保護で誤操作防止
- 低消費電力で省エネ
- 低電圧システム対応
- 電圧低下時もデータ保護
- 衝撃・湿気に強い高信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.