IC(nom) / IF(nom)900 A
-
IC (最大)900 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.5 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.8 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージEconoDUAL™ 3
-
寸法 (length)152 mm
-
寸法 (width)62 mm
-
技術IGBT7 - E7
-
特長PressFIT, TIM
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF900R12ME7PB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOD | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOD |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- 最高電力密度
- クラス最高の VCE sat
- Tvj op= 175℃ 過負荷
- 改良された端子
- 最適化された沿面距離
- 1500 V PVアプリケーション向け
- PressFIT制御ピン
- ネジ式電源端子
- NTC温度センサー内蔵
- 絶縁ベース プレート
- コンパクトで堅牢な設計
- モールド端子
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.