FF900R12IP4
Active and preferred
RoHS対応

FF900R12IP4

1200 V, 900 A dual IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF900R12IP4
FF900R12IP4


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    900 A
  • IC (最大)
    900 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.9 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    PrimePACK™ 2
  • 寸法 (length)
    172 mm
  • 寸法 (width)
    89 mm
  • 技術
    IGBT4 - P4
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FF900R12IP4BOSA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-PRIME2
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-PRIME2
パッケージ名 -
梱包サイズ 3
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
PrimePACK™ 2 1200 V, 900 A half-bridge dual IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled 4 diode, NTC and soft switching chip. Also available with pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • Extended operation temp. Tvj op
  • High DC stability
  • High current density
  • Low switching losses
  • Unbeatable robustness
  • VCEsatwith positive temp. coeffici.
  • 4 kV AC 1 min insulation
  • Package with CTI > 400
  • High creepage & clearance distances
  • High power & thermal cycling capab.
  • Substrate for low therm. resistance
  • UL recognized
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ