IC(nom) / IF(nom)800 A
-
IC (最大)800 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.5 V
-
VCES / VRRM1200 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.8 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージ62 mm
-
寸法 (width)61.4 mm
-
寸法 (length)106.4 mm
-
技術IGBT7 - E7
-
特長TIM
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF800R12KE7PHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 8 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 8 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- 最高レベルの電力密度
- 同クラスで最も低いVCEsat
- 過負荷Tvj op = 175°C
- 高い沿面距離とクリアランス距離
- 絶縁ベースプレート
- 標準パッケージ
- RoHS対応
- 絶縁性能AC 4 kV/ 1分
- CTI > 400のパッケージ
- UL1557 E83336によるUL/CSA認証
利点
- 大電流化が可能
- 3レベル構成のNPC2向け
- 最高レベルの電力密度
- IGBTモジュールの並列化の回避
- システムコストの削減
- 高い信頼性
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.