FF600R17ME4P_B11
Active and preferred
RoHS対応

FF600R17ME4P_B11

1700 V、600 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF600R17ME4P_B11
FF600R17ME4P_B11


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    600 A
  • IC (最大)
    600 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.95 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    EconoDUAL™ 3
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    PressFIT, TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FF600R17ME4PB11BOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
EconoDUAL™ 3 1700 V、600 AハーフブリッジIGBTモジュール、TRENCHSTOP™ IGBT4、エミッター制御HEダイオード、NTC、PressFITコンタクト技術、および事前塗布された熱伝導材料。

特長

  • 低VCEsat
  • Tvj op= 150 ℃
  • 標準パッケージ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ