FF5MR20KM1H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FF5MR20KM1H

CoolSiC™ MOSFET half bridge module 2000 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF5MR20KM1H
FF5MR20KM1H
個.


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    5.2 mΩ
  • アプリケーション
    Solar, ESS, UPS, EV Charger
  • コンフィギュレーション
    Half-bridge
  • パッケージ
    62 mm
  • 寸法 (width)
    61.4 mm
  • 寸法 (length)
    106.4 mm
  • 特長
    TIM
  • 認定
    Industrial

OPN
FF5MR20KM1HHPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
62 mm CoolSiC™ MOSFET half bridge module 2000 V, 5.2 mΩ G1 in the well known 62mm housing design with M1H chip technology. Also available with pre-applied Thermal Interface Material (TIM).

特長

  • High current density
  • Low switching losses
  • Superior gate oxide reliability
  • Robust integrated body diode
  • High cosmic ray robustness
  • High speed switching module
  • Symmetrical module design
  • Standard construction technique

利点

  • Minimizes cooling efforts
  • Reduction in volume and size
  • Reduced system costs
  • Improved chip performance
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ