FF450R12KT4P
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FF450R12KT4P

1200 V、450 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF450R12KT4P
FF450R12KT4P


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    450 A
  • IC (最大)
    450 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    62 mm
  • 寸法 (length)
    106.4 mm
  • 寸法 (width)
    61.4 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 特長
    TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FF450R12KT4PHOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 -
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
トレンチ/フィールドストップIGBT4、最適化されたエミッター制御ダイオード、および事前塗布された熱伝導材料を備えた62 mm Cシリーズ1200 V、450 AハーフブリッジIGBTモジュール。

特長

  • 動作温度: 最大150 ℃
  • UL1557 E83336準拠のUL/CSA認証
  • 最適化されたスイッチングソフトネス
  • スイッチング損失の低減
  • 高電流対応
  • RoHS準拠
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ