RDS (on) (@ Tj = 25°C)2.6 mΩ
-
アプリケーションEV Charger, Solar, UPS, Traction, ESS
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージ62 mm
-
寸法 (width)61.4 mm
-
寸法 (length)106.4 mm
-
特長TIM
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF3MR20KM1HPHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 8 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 8 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 高い電流密度
- 低スイッチング損失
- 優れたゲート酸化膜の信頼性
- 湿度に対する最高の耐性
- 堅牢な一体型ボディダイオード
- 宇宙線に対する高い耐性
- 高速スイッチングモジュール
- 対称的なモジュール設計
- 標準的な製造技術
利点
- Minimizes cooling efforts
- Reduction in volume and size
- Reduced system costs
- Improved chip performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.