IC(nom) / IF(nom)300 A
-
IC (最大)300 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.7 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージ62 mm
-
寸法 (length)106.4 mm
-
寸法 (width)61.4 mm
-
技術IGBT3 - T3
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
|
OPN
|
FF300R12KT3HOSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- For frequ. control. inverter drives
- UL/CSA certif. with UL1557 E83336
- Tvj op up to 125 °C (max 150 °C)
- Optimized switching characteristic
- Package w/ higher current capabili.
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.