FF150R12W1T7E_B11
Active and preferred
RoHS対応

FF150R12W1T7E_B11

1200 V、150 AコモンエミッタIGBTモジュール
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF150R12W1T7E_B11
FF150R12W1T7E_B11
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    150 A
  • IC (最大)
    150 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • VCES / VRRM
    1200 V
  • VF
    1.72 V
  • コンフィギュレーション
    Common Emitter
  • パッケージ
    EasyPACK™ 1B
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 技術
    IGBT7 - T7
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FF150R12W1T7EB11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EasyDUAL™ 1B、1200 V、150 AコモンエミッタIGBTモジュール、 TRENCHSTOP™ IGBT T7、EC7、PressFITピン、NTC搭載。

特長

  • 12 mm高のEasyファミリー
  • きわめて低い浮遊インダクタンス
  • 175℃までの過負荷耐性
  • PressFITピン

利点

  • 設計が容易
  • 電力密度の向上
  • システム コストを削減し、優れた価格性能比を実現
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ