IC(nom) / IF(nom)1500 A
-
IC (最大)1500 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.75 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.75 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージPrimePACK™ 3+
-
寸法 (width)89 mm
-
寸法 (length)250 mm
-
技術IGBT5 - P5
-
特長TIM, .XT Technology
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1700 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
FF1500R17IP5PBPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-PRIME3+ |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-PRIME3+ |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 拡張Tvjop= 175℃
- 出力電流の増加
- 銅ボンディング
- チップの焼結
- 総損失を最大20%削減
- CTI > 400のパッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.