FF01MR14A60MA2XT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)1 mΩ
-
アプリケーションeCAV, High Power MW charging
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージHybridPACK™ HD
-
特長.XT interconnection technology
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF01MR14A60MA2XTBPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-HDOPTXT | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HDOPTXT |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- CoolSiC™ MOSFET 1400 V
- 高速かつ高効率なスイッチング
- 高性能な.XT接合技術
- AQG 324、ISO16750-3、IPC9797
- e-axle向けの耐振動性を強化
- 1500 Vdc対応の沿面距離および空間距離を確保
- 直接液冷
- 熱抵抗を最適化
- 低インダクタンスDC端子タブ (約7 nH)
- 高電流レーザー溶接DC/AC端子タブ
- オプションの電流センサー統合スロット
- 鉛フリー
利点
- 500 kW以上のドライブトレイン コンバーター
- 3相/1モーター アーキテクチャに対応
- 大幅なコスト削減
- ハードウェア/ソフトウェアの複雑さを低減
- 厳しい寿命要件で1200 A RMSに対応
- 高回転域での効率向上
- TCOの改善: kWh/km
- 高電圧バッテリーおよびMCSに対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.