FD300R17KE4P
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FD300R17KE4P

1700 V, 300 A chopper IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FD300R17KE4P
FD300R17KE4P
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    300 A
  • IC (最大)
    300 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.95 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    Chopper
  • パッケージ
    62 mm
  • 寸法 (width)
    61.4 mm
  • 寸法 (length)
    106.4 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FD300R17KE4PHOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 -
梱包サイズ 8
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
62 mm 1700 V, 300 A chopper IGBT4 module with pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • For frequ. control. inverter drives
  • UL/CSA certif. with UL1557 E83336
  • Tvj op up to 150 °C (max 175 °C)
  • Optimized switching characteristic
  • Package w/ higher current capabili.
  • RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ