これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
FD1200R17KE3-K
生産終了
生産終了

FD1200R17KE3-K

生産終了
1700 V, 1200 A chopper IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    1200 A
  • IC (最大)
    1200 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    2 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    Chopper
  • パッケージ
    IHM
  • 寸法 (length)
    130 mm
  • 寸法 (width)
    140 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FD1200R17KE3KNOSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ A-IHM130
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
HU
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ A-IHM130
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
1700V IHM 130mm chopper IGBT Module with IGBT3 - The best solution for your industry applications.

特長

  • High reliability
  • Robust module construction
  • UL recognised

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ