RDS (on) (@ Tj = 25°C)90 mΩ
-
アプリケーションDC charger for EV, High-frequency switching application
-
コンフィギュレーションEightpack
-
パッケージEasy 1B
-
寸法 (width)33.8 mm
-
寸法 (length)62.8 mm
-
特長PressFIT
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
F899MR07W1D7B11ABPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 信頼性の高いプレスフィットピン
- 塗布済みサーマルインターフェース材料
- コンパクト設計が可能
- SMDの統合が可能
利点
- 非常に良好なピンとPCBの接続
- 熱性能の向上
- 組み立て作業の削減
- 設計の自由度を高める
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.