F8-22MR08C1M2_H40_A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
| 推奨 | ||
|
OPN
|
F822MR08C1M2H40ABPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1C | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1C |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- VDSS = 750 V
- IDN = 24 A / IDRM = 72 A
- Low inductive design
- Low switching losses
- High current density
- PressFIT contact technology
- Integrated NTC temperature sensor
- Rugged mounting with integrated clamps
- Package with CTI > 600
- High current pin
利点
- Outstanding module efficiency
- System efficiency improvement
- Long lifetime
- High temperature with stand capability
- Reduction of static losses
- Compact design
- Full compability to Easy Pack B™
- Automotive qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.