F4-17MXTR33C2M1_H72
近日公開
近日公開
RoHS対応

F4-17MXTR33C2M1_H72

EasyPACK™ 2C CoolSiC™ MOSFET 3300 V M1H .XT fourpack module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F4-17MXTR33C2M1_H72
F4-17MXTR33C2M1_H72


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    16.6 mΩ
  • アプリケーション
    ESS, EV-Charging, Photovoltaic, Fourpack, DC-DC Converter
  • コンフィギュレーション
    Fourpack
  • パッケージ
    EasyPACK™ 2C
  • 寸法 (length)
    57.1 mm
  • 寸法 (width)
    62.8 mm
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial

OPN
F417MXTR33C2M1H72BPSA1
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ AG-EASY2C
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ AG-EASY2C
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
EasyPACK™ 2C CoolSiC™ MOSFET M1H fourpack module 3300 V, 17 mΩ with NTC, high current PressFIT and .XT technologies.

特長

  • VDSS = 3300 V
  • IDN = 120 A / IDRM = 300 A
  • Low inductive design
  • Low switching losses
  • High current density
  • Silicon carbide MOSFET with .XT
  • PressFIT contact technology
  • Integrated NTC
  • AlN substrate
  • Package with CTI > 600
  • High current pin
  • High power cycling capability

利点

  • Outstanding module efficiency
  • System efficiency improvement
  • Enhanced lifetime
  • High temperature withstand capability

図

Circuit Diagram fourpack
Circuit Diagram fourpack
Circuit Diagram fourpack
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ