F4-13MXTR12C1M2Q_H11
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)12.5 mΩ
-
アプリケーションDC-DC Conerter, EV Charger
-
コンフィギュレーションFourpack
-
パッケージEasyPACK™ 1C
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)37.21 mm
-
特長PressFIT, TIM 2.0, .XT interconnection technology
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
F413MXTR12C1M2QH11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1C | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 30 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1C |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 30 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 優れたパッケージコンセプト
- .XT相互接続技術
- CoolSiC M2チップ 技術
- 大電流PressFITピン
- NTC温度センサー内蔵
- 最大Tvj over= 200℃の過負荷耐性
- ゲート駆動電圧領域の拡大
- 熱伝導材料 (TIM) 2.0
利点
- 優れたモジュール効率
- システム効率の向上
- 長い製品寿命
- 高熱耐性
- 導通損失の低減
- コンパクトな設計
- Easy Pack™ Bと完全互換
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.