2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
IC(nom) / IF(nom)600 A
-
IC (最大)600 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.63 V
-
VCES / VRRM950 V
-
VF (Tvj=25°C typ)2.6 V
-
コンフィギュレーション3-level
-
パッケージEasyPACK™ 4B
-
寸法 (length)150 mm
-
寸法 (width)62 mm
-
技術IGBT7 - S7
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)950 V
|
OPN
|
F3L600R10W4S7FC22BPSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY4B |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY4B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- EasyPACK™ 4B with three substrates
- ANPC topology with 4 fast switches
- 950 V IGBT7 and 1200 V SiC diode
- Optimized stray inductance
- Improved hold-down concept
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.