IC(nom) / IF(nom)240 A
-
IC (最大)240 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.47 V
-
VCES / VRRM1200 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.94 V
-
コンフィギュレーション3-level
-
パッケージEasyPACK™ 3B
-
寸法 (width)62 mm
-
寸法 (length)110 mm
-
技術IGBT7 - H7
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
F3L420R12W3H7H21BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY3B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 8 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY3B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 8 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Easy family with 12mm height
- Very low stray inductance
- Overload capabilities up to 175°C
- High current pin
利点
- Easy to design
- Increased power density
- Best cost-performance with reduced system costs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.