F3L400R10N3S7F_C1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IC(nom) / IF(nom)200 A
-
IC (最大)200 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.38 V
-
VCES / VRRM950 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.32 V
-
コンフィギュレーション3-level
-
パッケージEconoPACK™ 3
-
寸法 (length)122 mm
-
寸法 (width)62 mm
-
技術IGBT7 - S7
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)950 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
F3L400R10N3S7FC1BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO3B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 10 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO3B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- TRENCHSTOP™ IGBT7
- 2 MPPT per module, 70 A input current per MPPT
- Well established Econo3 package
- CoolSiC™ Schottky diode
利点
- Extension of solar portfolio
- High robustness against LVRT and HVRT
- High power density in EconoPACK™ 3B package with baseplate
- High efficiency with SiC diodes
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.