F3L150R07W2S5_B11
新規
Active and preferred
RoHS対応

F3L150R07W2S5_B11

新規
650 V, 150 A 3-level IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F3L150R07W2S5_B11
F3L150R07W2S5_B11
個.


製品仕様情報


OPN
F3L150R07W2S5B11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EasyPACK™ 2B 650 V, 150 A 3-level IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT S5 and rapid diode with NTC, PressFIT contact technology.

特長

  • VCES = 650 V
  • IC nom = 150 A / ICRM = 300 A
  • Low switching losses
  • Increased blocking voltage capability
  • Al2O3 substrate
  • Compact design
  • PressFIT contact technology
  • Integrated mounting clamps

利点

  • PressFIT connection
  • Compact system design
  • Low inductive system design
  • Mounting clamps
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ