ESD249-B1-W0201
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ESD249-B1-W0201

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ESD249-B1-W0201
ESD249-B1-W0201


製品仕様情報

  • CL (最大)
    6 pF
  • CL
    4.2 pF
  • IEFT
    50 A
  • IPP
    3 A
  • IR (最大)
    100 nA
  • IR
    1 nA
  • Rdyn (forward)
    0.27 Ω
  • Rdyn (reverse)
    0.27 Ω
  • Vcl typ. reverse (TLP 16A)
    23.5 V
  • Vcl typ. reverse (TLP 30A)
    27 V
  • VESD 範囲
    -16 kV~16 kV
  • VWM 範囲
    -18 V~18 V
  • 保護された回線
    1
  • 対象アプリケーション
    Audio interfaces, Button, Keypad
  • 特長
    bi-directional
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant

OPN
ESD249B1W0201E6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Low clamping voltage bi-directional ESD / Transient Protection Diode
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ