CL (最大)2 pF
-
CL1.4 pF
-
IEFT60 A
-
IPP5 A
-
IR (最大)50 nA
-
IR0.1 nA
-
Rdyn (forward)0.11 Ω
-
Rdyn (reverse)0.15 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)9.5 V
-
Vcl typ. reverse (@16A)9.5 V
-
VESD 範囲-20 kV~20 kV
-
VWM 範囲0 V~5.5 V
-
保護された回線1
-
対象アプリケーションAudio interfaces, Button, Digital interfaces, GPIO
-
特長uni-directional
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD227U1W01005E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.