CL (最大)20 pF
-
CL12 pF
-
IEFT50 A
-
IPP6 A
-
IR (最大)50 nA
-
Rdyn (reverse)0.15 Ω
-
Rdyn (forward)0.15 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)8 V
-
Vcl typ. reverse (@16A)8 V
-
VESD 範囲-30 kV~30 kV
-
VWM 範囲-5.5 V~5.5 V
-
保護された回線1
-
対象アプリケーションAudio interfaces, Button, GPIO
-
特長bi-directional
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
|
OPN
|
ESD206B102ELE6327XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection according to:
– IEC61000-4-2 (ESD): ±30 kV (air/contact discharge)
- IEC61000-4-4 (EFT): 50 A (5/50 ns)
– IEC61000-4-5 (Surge): 6A (8/20 µs)
Bi-directional, working voltage up to VRWM = ±5.5 V max. - Low capacitance: CL = 13 pF (typical)
- Ultra low dynamic resistance: RDYN = 0.15 Ω typ
- Low reverse current. IR = 100nA (max.)
- Pb-free (RoHS compliant) and halogen free package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.