DZ950N44K
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

DZ950N44K

70 mm Single Rectifier Diode Module with 4400 V in pressure contact technology
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DZ950N44K
DZ950N44K
個.


製品仕様情報

  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    950/100
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    29000
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.28
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.042
  • Tvj [°C]
    150
  • VDRM / VRRM [V]
    4400
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.85
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    4205
  • コンフィギュレーション
    Single Rectifier Diode
  • パッケージ
    70 mm
  • 製品ラインアップ
    Power Block

OPN
DZ950N44KHPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-PB70-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-PB70-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Single Rectifier Diode 70 mm Power Block 4400 V, 950 A module with high reliable pressure contact technology using an isolated copper base plate.

特長

  • Pressure contact technology
  • Industrial standard package
  • Electrically insulated baseplate
  • Short on fail
  • Highest robustness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ