CL (最大)5 pF
-
CL2.5 pF
-
IEFT80A
-
IPP27A
-
IR5 nA
-
IR (最大)5 µA
-
Rdyn (reverse)0.1 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)4V+Vcc
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)2.6V+Vcc
-
Vcl typ. reverse (@16A)2.6 V
-
VESD 範囲-15 kV~15 kV
-
VWM50 V
-
コンフィギュレーションunidirectional
-
保護された回線2
|
OPN
|
DSL70E6327HTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- ESD / transient protection of e.g. ADSL, VDSL,ISDN, WAN, LAN, I²C Bus, Microcontroller Inputs,Video and other high-speed data lines in telecom applications:IEC61000-4-2 (ESD): ± 15 kV (Air / Contact),IEC61000-4-4 (EFT): 4 kV / 80 A (5/50 ns),IEC61000-4-5 (Lightning): 27 A (8/20 μs)
- Very low capacitance
- Extremely low reverse current < 5 nA
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.