IC(nom) / IF(nom)150 A
-
IC (最大)150
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.42 V
-
VCES / VRRM650 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
コンフィギュレーションBooster
-
パッケージEasyPACK™ 2B
-
寸法 (width)48 mm
-
寸法 (length)56.7 mm
-
技術IGBT S5
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DF300R07W2S5B77BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- VCES = 650
- VIC nom = 150 A / ICRM = 300 A
- Increased blocking voltage capability
- Low inductive design
- Low switching losses
- Low VCE(sat)
- Al2O3 substrate
- Compact design
- PressFIT contact technology
- integrated mounting clamps
利点
- PressFIT connection
- Compact system design
- Low inductive system design
- Rugged mounting with mounting clamps
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.