IC(nom) / IF(nom)100 A
-
IC (最大)100 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.35 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.6 V
-
コンフィギュレーションBooster
-
パッケージEasyPACK™ 1B
-
技術IGBT5 - H5
-
特長PressFIT, TIM
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DF100R07W1H5FPB53BPSA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 30 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 30 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Blocking voltage capab. up to 650 V
- Low switching losses
- Low inductive design
- Al2O3 substrate
- Integrated NTC temperature sensor
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.