DF1000R17IE4
Active and preferred
RoHS対応

DF1000R17IE4

1700 V, 1000 A chopper IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DF1000R17IE4
DF1000R17IE4


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    1000 A
  • IC (最大)
    1000 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    2 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • コンフィギュレーション
    Chopper
  • パッケージ
    PrimePACK™ 3
  • 寸法 (length)
    250 mm
  • 寸法 (width)
    89 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
DF1000R17IE4BOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-PRIME3
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-PRIME3
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
PrimePACK™ 3 1700 V , 1000 A chopper IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT4 and NTC. Also available with pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • Extended operation temp. Tvj op
  • High DC stability
  • High current density
  • Low switching losses
  • Tvj op = 150°C
  • Low VCEsat
  • Package with CTI > 400
  • High creepage & clearance distances
  • High power & thermal cycling capab.
  • Copper base plate
  • UL recognized

アプリケーション

図

PrimePack3
PrimePack3
PrimePack3
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ