DDB6U50N16W1R
Active and preferred
RoHS対応

DDB6U50N16W1R

1600 V, 50 A EasyBRIDGE Diode Module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DDB6U50N16W1R
DDB6U50N16W1R


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    50 A
  • IRMSM
    85 A
  • コンフィギュレーション
    Diode Bridges with Brake Chopper
  • パッケージ
    EasyBRIDGE 1
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 電圧クラス (最大)
    1600 V

OPN
DDB6U50N16W1RBPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
EasyBRIDGE 1 1600 V, 50 A Diode Bridge module with 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 Brake Chopper.

特長

  • 1600 V rectifier diodes brake
  • Optimized for drive applications
  • Complete portfolio in 12 mm height

図

diagram_DDB6U50N16W1R
diagram_DDB6U50N16W1R
diagram_DDB6U50N16W1R
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ