I(FSM) (最大)295 A
-
IRMSM55 A
-
コンフィギュレーションSiC Diodes
-
パッケージEasyBRIDGE 1
-
寸法 (width)33.8 mm
-
寸法 (length)62.8 mm
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DDB2U40N12W1RFB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Uses CoolSiC™ Schottky Diode Gen 5
- Optimal pin out
- PressFIT technology
- Broadest Easy portfolio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.