DD800N22K
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)800/100
-
IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)20400
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.179
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.55
-
Tvj [°C]150
-
VDRM / VRRM [V]2200
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.78
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)2080
-
コンフィギュレーションRectifier Diode
-
パッケージ60 mm
-
製品ラインアップPower Block
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DD800N22KXPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60E2C-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60E2C-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Pressure contact technology
- Industrial standard package
- Electrically insulated baseplate
- Short on fail
- Highest robustness
利点
- Designed for high overload
- For power cycling requirements
- High DC blocking stability
- High surge current capability
- Short grid spikes
- One supplier for a broad range of modules
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.