IC(nom) / IF(nom)450 A
-
IC (最大)450 A
-
VCES / VRRM4500 V
-
VF (Tvj=25°C typ)2.6 V
-
コンフィギュレーションDiodes
-
パッケージXHP™ 3
-
寸法 (length)140 mm
-
寸法 (width)99.8 mm
-
技術Diode
-
特長10.4 kV isolation
-
認定Traction, Industrial
-
電圧クラス (最大)4500 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
DD450S45T3E4B5BPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP3K45 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP3K45 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- High DC stability
- High surge current capability
- Low inductive design
- Package with CTI > 600
- Package insulation 10.4 kV AC 1min
- Tvj op=150°C
- AlSiC base plate with AlN substrate
- for increased Thermal cycling
- Fire & smoke EN45545 R22, R23 : HL3
- Modular concept
- Dual Diode
利点
- Standardized housing: 100x140x40 mm
- Long service life
- Enables clean electrical design
- Enables clean mechanical design
- Easy set-up of 3level NPC1 topology
- Easy set-up of parallelling
- Scalability in smaller steps
- One type for various power levels
- Smoother supply chain handling
- Enables downsizing on system level
- Low FIT Rate
- less EMI issues
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.