IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)390/113
-
IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)8400
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.3
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.086
-
Tvj [°C]150
-
VDRM / VRRM [V]1600
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.81
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)352.8
-
コンフィギュレーションRectifier Diode
-
パッケージ50 mm
-
製品ラインアップPrime Block
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DD390N16SHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Industrial standard package
- Highest current rating
- 50 mm foot print
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.