IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)225/100
-
ITSM (N/A)6700 A
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.65
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.2
-
Tvj [°C]150
-
VDRM / VRRM [V]2200
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.75
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)224
-
コンフィギュレーションRectifier Diode
-
パッケージ50 mm
-
製品ラインアップPower Block
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DD230N22KXPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | BG-PB34AT-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 8 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB34AT-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 8 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 圧接技術
- Advanced Medium Power Technology (AMPT)
- 業界標準パッケージ
- 電気絶縁ベースプレート
利点
- 短絡故障
- H2Sに対して設計上堅牢
- 最高の電力密度
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.