IC(nom) / IF(nom)1000 A
-
IC (最大)1000 A
-
VCES / VRRM3300 V
-
VF (Tvj=25°C typ)3.1 V
-
コンフィギュレーションDiodes
-
パッケージIHV B
-
寸法 (length)130 mm
-
寸法 (width)140 mm
-
技術Diode
-
認定Industrial, Traction
-
電圧クラス (最大)3300 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
DD1000S33HE3BPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-IHVB130 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-IHVB130 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- High DC stability
- Decades of field experience
- High surge current capability
- Tvj op=150°C
- AlSiC base plate with AlN substrate
- Package with CTI > 600
- Fire & smoke EN45545 R22, R23 : HL3
- Low recovery losses
- Isolated base plate
- Dual Diode
利点
- Standardized housing: 130x140x38 mm
- decades of field experience
- Long service life
- Tough against overloads & faults
- Low FIT Rate
- UL recognized
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.