CYW89373
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
BluetoothインターフェースUART
-
Bluetooth仕様5.4
-
Bluetooth機能5.0
-
WI-FIインターフェースPCIe, SDIO
-
Wi-Fi仕様5
-
Wi-Fi機能1x1 SISO
-
ドライバー サポートLinux, Android, RTOS
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW89373CUBGT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WLCSP-128 (002-17035) | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-128 (002-17035) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- Dual-band operation (2.4GHz, 5GHz)
- Wi-Fi 5 (802.11ac) compliant
- Integrated on-chip PAs
- Integrated on-chip LNAs
- Integrated on-chip PMU
- Integrated T/R switch for 2.4GHz band
- Supported shared Wi-Fi and BT antenna
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.