CYW89072
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW89072

Bluetooth® LE 5.4 MCU with ARM Cortex M3 dedicated for automotive applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW89072
CYW89072


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    -96 dBm
  • Bluetooth LE TX POWER
    12 dBm
  • Bluetooth LE
    Yes
  • Bluetoothクラシック
    Yes
  • CPU
    Arm® Cortex®- M4
  • Currently planned availability until at least
    31-03-2035
  • GPIO
    40, 8
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~85 °C, -40 °C~105 °C
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    31-03-2020

OPN
CYW89072BRFB5G
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FCBGA-49 (002-13606)
梱包サイズ 1300
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FCBGA-49 (002-13606)
梱包サイズ 1300
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
SG
The AIROC™ CYW89072 is an automotive grade Bluetooth® Core 5.2 MCU. This device features a powerful Cortex®-M3 32-bit RISC processor with embedded ICE-RT debug and JTAG interface units. The microprocessor also includes 848 KB of ROM memory for program storage and boot ROM, 352 KB of RAM for data scratch-pad, and patch RAM code catering to the needs of a variety of automotive applications.

特長

  • Highly integrated Bluetooth® LE 5.2 MCU
  • Cortex®-M3 32-bit RISC processor
  • Embedded ICE-RT debug and JTAG interface
  • 848 KB ROM
  • 352 KB RAM
  • 2 independent SPI interfaces
  • 1.7 to 3.6 V supply voltage range
  • Up to 105°C operating temperature
  • -96dBm Bluetooth LE receive sensitivity
  • Bluetooth® LE TX Power: up to +9 dBm

利点

  • 市場投入までの時間を短縮
  • 幅広いアプリケーションに対応
  • EU CRA準拠対応 (対象製品向け)

アプリケーション

図

CYW89072 Block Diagram
CYW89072 Block Diagram
CYW89072 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ