15年寿命Yes
-
BluetoothインターフェースUART/PCM/I2S
-
Bluetooth仕様Bluetooth 6.0
-
CPUN/A
-
Currently planned availability until at least01-01-2038
-
GPIO15
-
ROM2048 KB
-
SRAM512 KByte
-
Wi-Fi Bandwidth80 MHz
-
WI-FIインターフェースSDIO/PCIe
-
Wi-Fiバンド2.4GHz, 5GHz
-
Wi-Fi仕様Wi-Fi 6 (802.11ax)
-
アンテナ構成2x2
-
オペレーティング システムのサポートLinux, Android
-
コアCortex-M33
-
パッケージFCFBGA-289, WLCSP-486, WLBGA-225
-
パートナー モジュールY
-
ピッチ0.65 mm, 0.2 mm, 0.35 mm
-
ファミリーAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
-
メモリN/A
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~4.8 V
-
寸法12 x 12 mm, 5.32 x 5.67 mm, 5.3 x 5.7 mm
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日2023
-
製品の説明Wi-Fi 6 Combo
| 推奨 | ||||||
|
OPN
|
CYW55572MIWBGT | CYW55572MIUBGT | CYW55572MIFFBGT | |||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | active and preferred | |||
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-486 | SG-UFWLB-225 | ||||
| パッケージ名 | WLCSP-486 (002-29726) | WLBGA-225 (002-36128) | FCFBGA-289 (002-29083) | |||
| 梱包サイズ | 5000 | 5000 | 1500 | |||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | TAPE & REEL | |||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | 3 | |||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | DRY | |||
| 鉛フリー | Yes | Yes | Yes | |||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes | |||
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes | |||
| 組立国 |
SG,TW
|
SG
|
TH
|
|||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
TW
|
|||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-486 |
| パッケージ名 | WLCSP-486 (002-29726) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SG,TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SG-UFWLB-225 |
| パッケージ名 | WLBGA-225 (002-36128) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SG
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FCFBGA-289 (002-29083) |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Wi-Fi 6、デュアルバンド、2x2 MIMO
- 20/40/80 MHz、最大 1.2 Gbps PHY
- レート OFDMA、MU-MIMO、TWT、DCM
- 拡張範囲、pwr & ネットワーク効率 >
- security protection
- Smart coexistence
- Temperature: -40°C〜85°C
- Bluetooth® 5.3、デュアルモード動作
- LEオーディオ、Auracast付き、LE-2M、LR、Adv Ext
- Bluetooth 20dbm/13dbm/0 dbm
利点
- Wi‑Fi 6/6Eを超える性能を実現
- ネットワーク効率を最大化
- エッジAI+IoTデバイス機能の拡張
- 高品質なBluetooth® LEオーディオ
- 多層セキュリティ保護
- 市場投入までの時間を短縮
- 開発コストを削減
- EU CRAクラスI (対象)
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.