CYW55511
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW55511

Wi-Fi 6 1x1 シングルバンド+Bluetooth® 6.0 低消費電力コンボIC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW55511
CYW55511


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetoothインターフェース
    UART/SDIO
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth 6.0
  • Currently planned availability until at least
    01-01-2040
  • Frequency
    192 MHz
  • GPIO
    39
  • ROM
    2048 KB
  • SRAM
    768 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    20 MHz
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/SPI
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • アンテナ構成
    1x1
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, Android, RTOS
  • コア
    Cortex M33
  • パッケージ
    WLBGA-143
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.35 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~4.8 V
  • 寸法
    3.57 × 5.32 mm
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    2025
  • 製品の説明
    Wi-Fi 6 Combo

OPN
CYW55511IUBGTXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLBGA-143 (002-33373)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2024
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLBGA-143 (002-33373)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2024
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
The AIROC™ CYW55511 is a low-power, high-performance 1x1 single-band (2.4GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5.4 single-chip combo that delivers secure, reliable connectivity. This integrated, power-efficient and cost-effective design offers a balance of advanced Wi-Fi 6 and Bluetooth/BLE features with performance and power savings for your IoT connectivity needs in smart home, wearables and many small form-factor applications.

特長

  • 1x1, Single-Band, 2.4GHz, 20MHz Wi-Fi6
  • OFDMA, MU-MIMO, TWT, BSS Coloring, DCM
  • STA and SoftAP mode
  • Network offload features save power
  • WPA2 and WPA3 Security
  • SDIO and GSPI Host Interface
  • Bluetooth®/BLE 5.4 certified
  • Bluetooth® A2DP, HFP Audio, LE Audio
  • BLE audio support in modes
  • LE long range, 2Mbps, Adv. Extensions
  • UART or SDIO shared with Wi-Fi
  • Secure boot, encryption, authentication

利点

  • IoTアプリケーションのニーズに合わせて最適化
  • ネットワーク効率を向上
  • BluetoothおよびBLEオーディオの各モード
  • 多層セキュリティにより保護を強化
  • EU CRAクラスI (対象)

アプリケーション

図

CYW55511,12,13 Block Diagram
CYW55511,12,13 Block Diagram
CYW55511,12,13 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ