CYW54590
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW54590

Wi-Fi 5 2x2デュアルバンド+Bluetooth® 5.4コンボIC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW54590
CYW54590
個.


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetoothインターフェース
    UART/PCM/I2S
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth 5.4
  • CPU
    N/A
  • Currently planned availability until at least
    01-01-2035
  • GPIO
    20
  • ROM
    1600 KB
  • SRAM
    320 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    80 MHz
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/PCIe
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz, 5GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • アンテナ構成
    2x2
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, Android
  • コア
    Cortex M4
  • パッケージ
    WLBGA-194
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.4 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • メモリ
    N/A
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~4.8 V
  • 寸法
    5.16 x 7.7 mm
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    2020
  • 製品の説明
    Wi-Fi 5 combo

OPN
CYW54590RKUBGT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLBGA-194 (002-23200)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLBGA-194 (002-23200)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
Infineon’s AIROC™CYW54591/ 54590 single-chip combo device features 2x2 dual-band 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) and Bluetooth 5.4®. The WLAN operation supports rates of MCS0-MCS9 (up to 256 QAM) in 20/40/80 MHz channels for data rates up to 867 Mbps. The CYW54591 offers Real Simultaneous Dual Band functionality enabling 1x1 connections on both the 2.4 GHz and 5 GHz bands at the same time. CYW54590 supports 2x2 MIMO wireless connection.

特長

  • Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-band (2.4/5 GHz)
  • Dual MAC: 2x2 MIMO or 1+1 RSDB modes
  • 54591: RSDB for 2.4GHz + 5GHz operation
  • 54590/1: MIMO support in STA mode
  • 20/40/80 MHz, up to 867Mbps PHY rate
  • Internal PA+LNA w/ External LNA support
  • Class 1 (100m) & Class 2 (10m) operation
  • Bluetooth® 5.1 Ready (AoA/AoD)
  • UART host interface
  • LE-2Mbps, LE-Long Range, Adv. Extensions
  • Declaration ID D066229

利点

  • 無線共存制御 (Coex) 用のBluetooth専用経路
  • Bluetooth® 5.4 (BR + EDR+Bluetooth® LE)
  • EU CRA準拠対応 (対象製品向け)

図

CYW54591, CYW54590 Block Diagram
CYW54591, CYW54590 Block Diagram
CYW54591, CYW54590 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ