CYW4373
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW4373

Wi-Fi 5 1x1 80MHzデュアルバンドおよびBluetooth® 5.4 SoC
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetoothインターフェース
    UART/PCM
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth 5.4
  • CPU
    N/A
  • Currently planned availability until at least
    01-09-2033
  • GPIO
    10
  • ROM
    1088 KB
  • SRAM
    384 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    80 MHz
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/SPI/PCIe/USB
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz, 5GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • アンテナ構成
    1x1
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, Android, RTOS
  • コア
    Cortex M3
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox™
  • パッケージ
    WLCSP-128
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.4 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • メモリ
    N/A
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.2 V~4.8 V
  • 寸法
    5.43 x 4.51 mm
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    2018
  • 製品の説明
    Wi-Fi 5 combo

OPN
CYW43732XKUBGT CYW4373EUBGT CYW4373IUBGT
製品ステータス active and preferred active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-128 (002-17035) WLCSP-128 (002-17035) WLCSP-128 (002-17035)
梱包サイズ 5000 5000 5000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes Yes
組立国
SG,TW
SG,TW
SG,TW
ウェハ製造国
SG
SG
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-128 (002-17035)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG,TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-128 (002-17035)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG,TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-128 (002-17035)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG,TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
Infineon’s AIROC™ CYW4373/CYW4373E/CYW43732 single-chip combo device features 1x1 dual-band 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) and Bluetooth® 5.4. CYW43743E offers extended temperature range (-40 to +85°C). The 43732 offers dedicated LNA for Wi-Fi and Bluetooth® subsystems with integrated 2.4 GHz and 5 GHz power amplifiers and low-noise amplifiers. All versions contain a USB hub and SDIO Wi-Fi host interfaces. CYW4373E also supports PCIe.

特長

  • Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-band (2.4/5 GHz)
  • 1x1 SISO
  • 20/40/80 MHz, up to 433Mbps PHY rate
  • Internal PA+LNA w/ External LNA support
  • Dual-Band ref design for increased range
  • 2.4-GHz Internal and 5-GHz Ext TR Switch
  • Class 1 (100m) & Class 2 (10m) operation
  • Option for separate BT ant (43732 only)
  • Host controller interface(HCI) over-UART
  • Declaration ID  D065388
  • QDID 228194

利点

  • Wi‑Fi/BT用の単一USBインターフェース
  • Bluetooth共存制御 (Coex) 向け専用パス
  • 多層セキュリティ保護
  • EU CRA準拠対応 (対象製品向け)

図

CYW4373
CYW4373
CYW4373
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ