2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
BluetoothインターフェースUART/PCM
-
Bluetooth仕様Bluetooth 5.3
-
CPUN/A
-
GPIO15
-
ROM845 KB
-
SRAM270 KByte
-
Wi-Fi Bandwidth80 MHz
-
WI-FIインターフェースSDIO
-
Wi-Fiバンド2.4GHz, 5GHz
-
Wi-Fi仕様Wi-Fi 5 (802.11ac)
-
アンテナ構成1x1
-
オペレーティング システムのサポートLinux, RTOS
-
コアCortex M3
-
パッケージWLCSP-140
-
パートナー モジュールY
-
ピッチ0.4 mm
-
ファミリーAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
-
メモリN/A
-
リプレースメントCYW4373
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3 V~5.25 V
-
寸法4.47 × 5.27 mm
-
製品の説明Wi-Fi 5 combo
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW43455XKUBGT | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | WLCSP-140 (002-13193) | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-140 (002-13193) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-band (2.4/5 GHz)
- 1x1 SISO
- 20/40/80 MHz, up to 433Mbps PHY rate
- Internal PA+LNA w/ External LNA support
- 2.4-GHz Internal and 5-GHz Ext TR Switch
- SDIO v3.0 host interface
- Option for separate BT antenna
- Host controller interface(HCI)-over-UART
- WPA2
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.