BluetoothインターフェースN/A
-
Bluetooth仕様N/A
-
CPUN/A
-
GPIO5
-
ROM640 KB
-
SRAM512 KByte
-
Wi-Fi Bandwidth20 MHz
-
Wi-Fi PHYデータレート ((MBit/s))upto 96Mbps
-
WI-FIインターフェースSDIO/SPI
-
Wi-Fiバンド2.4GHz
-
Wi-Fi仕様Wi-Fi 4 (802.11n)
-
アンテナ構成1x1
-
インターフェースSDIO 2.0, gSPI
-
オペレーティング システムのサポートLinux, RTOS
-
コアCortex M3
-
ソフトウェア サポートWICED
-
パートナー モジュールY
-
ピッチ0.4 mm
-
ファミリーAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
-
メモリN/A
-
リプレースメントCYW43439
-
動作温度 範囲-30 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.2 V~4.6 V
-
寸法4.87 x 2.87 mm
-
製品の説明Wi-Fi 4 combo
|
OPN
|
CYW43364KUBGT |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-74 (002-13189) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SG,TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-74 (002-13189) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SG,TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Wi-Fi 4 (802.11n), Single-band (2.4 GHz)
- 1x1 SISO
- 20 MHz channels, up to 96 Mbps PHY rate
- Integrated PA, LNA, and T/R switch
- SDIO v2.0, gSPI Host Interface
- WPA2
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.